S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do okrągłych łączy wtykowych XLR D-Serie, biały 14121909

EAN
4011334226963
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
36,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    speakon i łącz­nika wtyko­wego klam­ko­wego
Wymiary
  • wycięcie Ø
    23.6 mm
  • odstęp pionowy
    24 mm
  • odstęp poziomy
    19 mm
  • rozstaw śrub (pozio­mo­/pio­nowo)
    19 / 24 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat/ak­samit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z płytką nośną
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    SYSTEM PŁYTEK CENTRAL­NYCH
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7, Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie