B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, biały, połysk 141209

EAN
4011334226932
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
35,60zł
/ szt. *
  • uwaga! Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi do płytki czołowej
  • z wyjściem o średnicy Ø 23,6 mm
  • do gniazd typu XLR
  • bez pazurków rozporowych

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    speakon i łącz­nika wtyko­wego klam­ko­wego
Wymiary
  • wycięcie Ø
    23.6 mm
  • odstęp pionowy
    24 mm
  • odstęp poziomy
    19 mm
  • rozstaw śrub (pozio­mo­/pio­nowo)
    19 / 24 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z płytką nośną
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    SYSTEM PŁYTEK CENTRAL­NYCH
  • Wtórna linia projek­towa
    Arsys, B.Kwadrat, K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie