K.5 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., stal szl nierdz. 14077004

EAN
4011334282044
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
63,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Materia­ł/obróbka
    metal, matowy
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Gniazdo przy­łącze­niowe
    dla pojedyn­czego gniazda kat. 3, kat. 5e i kat. 6{\sub A} iso
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie