EAN
4011334237235
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
77,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal, Serie Glas
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie