B.Kwadrat/S.1 Ramka z dużym wycięciem, antracyt, mat 13099949

EAN
4011334361541
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
KNX
40,70zł
/ szt. *
  • do przycisków 4-krotnych KNX easy
  • do przycisków 3-krotnych z regulatorem temperatury oraz 4-, 5- krotnych KNX ETS
  • nie nadaje się do użycia z puszkami n/t
  • do montażu pionowego

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sensor doty­kowy
    do przy­cisków KNX
Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    136.5 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie