B.Kwadrat/S.1 Ramka z dużym wycięciem, alu mat lakierowany 13099939

EAN
4011334361534
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
KNX
Cena
61,50zł
/ szt. *
  • do przycisków 4-krotnych KNX easy
  • do przycisków 3-krotnych z regulatorem temperatury oraz 4-, 5- krotnych KNX ETS
  • nie nadaje się do użycia z puszkami n/t
  • do montażu pionowego

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sensor doty­kowy
    do przy­cisków KNX
Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    136.5 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie