B.Kwadrat/S.1 Ramka z dużym wycięciem, krem 13098982

EAN
4011334282877
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
KNX
13,50zł
/ szt. *
  • do przycisków 4-krotnych KNX easy
  • do przycisków 3-krotnych z regulatorem temperatury oraz 4-, 5- krotnych KNX ETS
  • nie nadaje się do użycia z puszkami n/t
  • do montażu pionowego

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sensor doty­kowy
    do przy­cisków KNX
Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    136.5 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Kolor
    Biały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego ; mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie