K.1 Ramka z dużym wycięciem, antracyt mat, lakierowany 13097006

EAN
4011334297802
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
40,20zł
/ szt. *
  • do przycisków 4-krotnych KNX easy
  • do przycisków 3-krotnych z regulatorem temperatury oraz 4-, 5- krotnych KNX ETS
  • do montażu pionowego

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sensor doty­kowy
    do przy­cisków KNX
Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    136.3 mm
  • Szero­kość
    87 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego ; mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie