K.5 Ramka z dużym wycięciem alu 13097003

EAN
4011334377702
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
116,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sensor doty­kowy
    do przy­cisków KNX
Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    136.3 mm
  • Szero­kość
    87 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego ; mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie