W.1 Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, IP55, szary 11963525

EAN
4011334440925
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
119,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    z prze­zro­czystą pokrywą
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    maks. 2.5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi (dwustronne)
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    z polem opisowym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Pokrywa na zawia­sach, ze stali nierdzew­nej, piny szybko zwal­nia­jące zamek ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie