EAN
4011334225768
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
40,70zł
/ szt. *
  • przyciski, jarzeniówki i klosze patrz mechanizmy.
  • do numerów zam. 5101 10, 53 5101
  • mocowany na wcisk

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Wymiary
  • wycięcie Ø
    27.2 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    element centralny do mocowania wtyko­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Przy­ciski, świe­tlówki diodowe LED, jarze­niówki i klosze – patrz „Pro­dukty uzupeł­nia­jące”.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie