K.5 Płytka czołowa z kluczykiem do łącz. żaluzj. obrot. aluminium 10797203

EAN
4011334377528
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    Wyjęcie klucza możliwe w 3 pozycjach
Bezpie­czeń­stwo
  • Klucze
    z 2 kluczami
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
  • Wtórna linia projek­towa
    K.5
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    W przy­padku zamówienia kilku produktów wszystkie mają niejed­na­kowe kucze.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie