K.1 Płytka czołowa z kluczykiem do łącz. żaluzj. obrot., ant mat, lak 10797106

EAN
4011334298670
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    Wyjęcie klucza możliwe w położeniu 0
Bezpie­czeń­stwo
  • Klucze
    z 2 kluczami
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    W przy­padku zamówienia kilku produktów wszystkie mają niejed­na­kowe kucze.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie