EAN
4011334003212
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
77,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Gniazdo przy­łącze­niowe
    tylko do gniazda przy­łącze­nio­wego TDO
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna, KNX – urządzenia syste­mowe
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal, Serie Glas
  • withim­print
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie