B.Kwadrat Ramka 5-krotna czerwony, połysk 10158962

EAN
4011334284918
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
146,00zł
/ szt. *
  • do montażu pionowego i poziomego

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    365 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    czer­wony
  • Kolor
    czer­wony
  • Kolor
    czer­wony
  • Kolor RAL
    RAL 3003
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    metal, profil z alumi­nium
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie