R.1 Ramka 5-krotna, akryl pomarańczowy przezroczysty/czarny 10152334

EAN
4011334400103
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
605,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    365.2 mm
  • Szero­kość
    81.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    poma­rań­czowy prze­zro­czysty­/czarny
  • Kolor
    poma­rań­czowy
  • Materia­ł/obróbka
    akryl
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Nieod­po­wiednia do wodosz­czelnej instalacji podtyn­kowej IP44.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie