R.3 Ramka 5-krotna, czarny, połysk 10152245

EAN
4011334393429
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
176,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    364.7 mm
  • Szero­kość
    80.75 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • materiał do zadruko­wania
    PC-PMA czarny
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Ustawienia
  • Cienio­wanie
    R1_czarny
  • Parametry lasera
    R1_schwarz
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie