R.1 Ramka 5-krotna, szkło, czarny 10152116

EAN
4011334392903
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
882,00zł
/ szt. *
  • do montażu pionowego i poziomego
  • szkło hartowane
  • ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    365.2 mm
  • Szero­kość
    81.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarne szkło
  • Kolor
    czarny
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie