B.3 Ramka 4-krotna, alu/biały 10143904

EAN
4011334252214
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
395,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    90.7 mm
  • Szero­kość
    294.1 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    4
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alu/biały
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    mat
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    metal, profil z alumi­nium
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie