B.3 Ramka 4-krotna, alu, czarny/antracyt 10143005

EAN
4011334371625
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
413,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    90.7 mm
  • Szero­kość
    294.1 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    4
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­niowy czar­ny/an­tracyt
  • Kolor
    czarny
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie