B.Kwadrat Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, kremowy, połysk 10138912

EAN
4011334276975
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
72,00zł
/ szt. *
  • pole opisowe o wysokości 6 mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    223 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Kolor
    Biały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    z polem opisowym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Wyso­kość pola opiso­wego dosto­so­wana do paska P-touch 6 mm.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie