B.7 Ramka 3-krotna, alu, mat 10136424

EAN
4011334376736
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
BER
162,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.6 mm
  • Wyso­kość
    95 mm
  • Szero­kość
    232 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie