B.7 Ramka 3-krotna, szkło alu/alu mat lakierowany 10136414

EAN
4011334303978
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
BER
464,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.6 mm
  • Wyso­kość
    95 mm
  • Szero­kość
    232 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    szkło, alumi­nium/alu­mi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    szkło
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    szkło harto­wane
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie