Q.1 Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, antracyt, aksamit 10136016

EAN
4011334379195
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
93,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    222.5 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe, do montażu piono­wego
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    z polem opisowym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Wyso­kość pola opiso­wego dosto­so­wana do paska P-touch 6 mm.

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie