R.1 Ramka 3-krotna, beton/biały 10132379

EAN
4011334412908
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
706,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    223.2 mm
  • Szero­kość
    81.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    szary/biały
  • Kolor
    szary
  • Materia­ł/obróbka
    beton pole­ro­wany
  • Powierzchnia
    nie dotyczy
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    W wyniku promie­nio­wania UV materiał powierzchni może zmie­niać kolor. ; Uwaga! Natu­ralny produkt wyko­nany z poro­watego materiału nieod­por­nego na tłuszcz i zanie­czysz­cze­nia. ; Uwaga! Montaż możliwy tylko na równym podłożu. Śruby pokryw wolno dokręcać tylko {\b ręcz­nie}.
  • Tekst wska­zówki
    Nieod­po­wiednia do wodosz­czelnej instalacji podtyn­kowej IP44.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie