R.1 Ramka 3-krotna, dąb/biały 10132359

EAN
4011334413103
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
455,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    223.2 mm
  • Szero­kość
    81.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    dąb/biały
  • Kolor
    Dąb
  • Materia­ł/obróbka
    drewno barwione
  • Powierzchnia
    nie dotyczy
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    W wyniku zmian temperatury i wilgot­ności powie­trza materiał powierzchni może zmie­niać kształt, a w wyniku promie­nio­wania UV – kolor.
  • Tekst wska­zówki
    Nieod­po­wiednia do wodosz­czelnej instalacji podtyn­kowej IP44.

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie