R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/biały 10132074

EAN
4011334392378
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
543,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    81.2 mm
  • Szero­kość
    223.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alu/biały
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE R.CLASSIC
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Uwaga! W przy­padku kombi­nacji należy używać pier­ścienia dystan­sującego do puszek podtyn­ko­wych Kaiser (nr kat. 1887).
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie