R.classic Ramka 3-krotna, szkło, czarny 10132016

EAN
4011334392361
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
577,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    81.2 mm
  • Szero­kość
    223.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarne szkło
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    szkło
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE R.CLASSIC
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Uwaga! W przy­padku kombi­nacji należy używać pier­ścienia dystan­sującego do puszek podtyn­ko­wych Kaiser (nr kat. 1887).
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie