B.3 Ramka 2-krotna, alu, brązowy/biały 10123021

EAN
4011334384724
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
187,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    11.7 mm
  • Wyso­kość
    152.5 mm
  • Szero­kość
    81.1 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    2
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­niowy brązowy/biały
  • Kolor
    Brązowy
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie