R.8 Ramka 2-krotna, stal szlachetna 10122614

EAN
4011334502678
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
421,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    7.5 mm
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    161 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    2
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachet­na­/czarny
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    wygląd: stal nierdzewna
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materiał
    stal nierdzewna
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    piasko­wane
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.8

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie