R.8 Ramka 2-krotna, szkło, biały 10122609

EAN
4011334502661
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
316,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    7.5 mm
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    161 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    2
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    białe szkło
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.8

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie