R.classic Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. stal szlachetna/czarny 1001200400

EAN
4011334506942
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
252,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE R.CLASSIC
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Uwaga! Płytki wierzchnie mogą być monto­wane wyłącznie bez ramki. ; Uwaga! W przy­padku kombi­nacji należy używać pier­ścienia dystan­sującego do puszek podtyn­ko­wych Kaiser (nr kat. 1887).
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie