tehalit.DA200 Podstawa kolumny dwustr. DA200-80(45) przyłącze elast. czarny DAFF220009011
EAN
4012740838146
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
1 563,90 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość340 mm
-
Głębokość300 mm
-
Wysokość26 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Instrukcja montażu
notice socle pour colonne
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF141,21 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów