K.5 Puszka natynkowa 2-krotna pozioma, stal szlachetna, lakierowana 10527004
EAN
4011334275657
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
123,00 zł
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
Gniazdo 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Wymiary
-
Wysokość82 mm
-
Szerokość159,50 mm
-
Głębokość41,50 mm
-
Zakres głębokości wbudowania36 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałStal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy, Lakierowany
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RAL9022
-
Wykończenie powierzchniMat
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu poziomego
-
Powiązane serieBerker K.5
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF179,12 kBDeclaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-03-22
PDF196,80 kB
Więcej materiałów