Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m TXD505
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sensore di movimento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento, Rilevatore di presenza
-
MaterialePlastica, Materiale termoplastico
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1,25 MBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-13
PDF1,25 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Guida applicazione
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)
Guida applicazione de-DE 2022-11-21
PDF2,86 MBApplication description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Guida applicazione en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MBApplication description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09)
Guida applicazione it-IT 2022-11-21
PDF2,85 MBApplication description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09)
Guida applicazione it-IT 2022-10-14
PDF2,88 MBGuida applicazione de-DE 2022-09-28
PDF2,88 MBGuida applicazione en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF106,94 kBDichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF119,48 kB