Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Bianco - Parete TRE530
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy, quicklink
-
Ciclo di lavoro minimo30 s
-
Altezza di montaggio consigliata2,50 - 2,50 m
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Tipo di montaggioPer montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02
PDF10,88 MBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2009-09-07
PDF10,55 MBManuale di installazione it-IT, nl-NL 2010-07-02
PDF10,91 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5309,06 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD275,06 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,01 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF979,54 kBGuida applicazione it-IT 2020-01-01
PDF1000,97 kB