RILEV.PRESENZA KNX 360° 2 CANALI- INCASS • TCC530E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            Phase out
            TCC530E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso
            TCC530E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso
            Phase out

            Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso

            TCC530E

            TCC530E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso
            Phase out
            TCC530E - Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso

            Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso TCC530E

            EAN
            3250617579261
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            412,46 €
            / pezzo *
            412,46 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori per sensore di movimento 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori per sensore di movimento
            • EE807

              Telecomando IR configurazione x rilevatori soffitto EExxx TXxxx TCCxxx

              98,21 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Impos­tazioni
            • Modalità di configurazione suppor­tata
              ETS
            • Ciclo di lavoro minimo
              5 s
            Serie
            • Altezza di montaggio consigliata
              2,5 - 3,5 m
            • Altezza d'in­stal­lazione
              4 - 4 m
            Connet­tività
            • Con sistema bus radio KNX
              No
            Condizioni di impiego
            • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
              21 - 32 V
            Dotazione
            • Collegamento bus integrato
              SÌ
            Rilevazione
            • Angolo di rilevamento
              360 - 360
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 45 °C
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
            Testo
            • Funzione
              Funzioni, ad es., commutazione, regolazione luce, scenari di luce, comando forzato, Con 2 raccolte di zona indipen­denti, Collegamento di più sensori per l'es­pan­sione del campo di rilevazione
            • Tipo di montaggio
              Con staffa a molla per montaggio a soffitto
            Funzioni
            • Ciclo di lavoro massimo
              480 min

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TCC530E | Hager Italia

              Immagine del prodotto TCC530E

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2009-10-27 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2009-10-27

              PDF
              4,63 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

              PDF
              4,64 MB
              Immagine Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2007-09-14 | Hager Italia

              Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2007-09-14

              PDF
              4,65 MB
            • Database dei prodotti KNX

              Immagine Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TCC530E

              Database dei prodotti KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

              VD5
              128,79 kB
              Immagine Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TCC530E

              Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

              KNXPROD
              109,73 kB
            • Guida applicazione

              Immagine Description d'application ETS TCC530E | Hager Italia

              Description d'application ETS TCC530E

              Guida applicazione de-DE 2012-03-08

              PDF
              1,91 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2020-10-27

              PDF
              106,64 kB
            Più documentazione
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti