Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 16 mm, colore nero. Classificato 34223-33433 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP anti-UV, LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
EAN
8027788342261
Marca
Hager
Confezione
100 Metro
Tubo corrugato autorinvenente ICTANUV ANTI-UV 34223-33433 LSZH nero 16 mm ICTANUV16RT24
Prezzo
97,01 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sonda tiracavi 1 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro16 mm
-
Lunghezza100000 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreNero
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
Equipaggiamento
-
Con tiracavoNo
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteSÌ
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +90 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Pmflex Scheda tecnica del prodotto ICTANUV16RT24
ICTA ANTI-UV HALOGEN FREE 34223 16 mm NERO, 100 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente, resistente ai raggi UV 34223 / 33433 LSZH xSpeed ICTA ANTI-UV HF
PDF180,33 kB
Più documentazione