Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 sporgente rilevazione Ø20m EED513
Rilevatore di presenza e movimento DALI2, sporgente, installazione a soffitto e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con regolazione continua e temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento 20m. Ad ogni rivelatore si possono collegare fino a 24 ballast. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti residenziali e commerciali.
EAN
3250612256198
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
216,79 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Profondità di installazione0
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EED513
Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360°, inst. sporgente, rilev. Ø20m
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,69 MB
Manuale di installazione en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-22
PDF2,09 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato DALI EED503_EED513
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF75,20 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF120,37 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF111,63 kB
Più documentazione