Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 a incasso rilevazione 30x5m EED505
Rilevatore di movimento per corridoio DALI2, a incasso, installazione a soffitto e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con regolazione continua e temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento 30x5m. Ad ogni rivelatore si possono collegare fino a 24 ballast. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti industriali e commerciali.
EAN
3250612256181
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
207,71 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Profondità di installazione82 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EED505
Rilevatore movimento 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. incasso, rilev. 30x5m
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,50 MB
Manuale di installazione en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-22
PDF2,19 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato DALI EED505_EED515
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF80,29 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF109,55 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF119,84 kB
Più documentazione