Rilevatore presenza/movimento 230V AC DALI2 360°, inst. incasso, rilev. Ø20m EED503
EAN
3250612256174
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
199,56 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Profondità di installazione82 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Grado di protezione IPIP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,69 MBManuale di installazione en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-22
PDF2,09 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF115,43 kBDichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF109,42 kB
Più documentazione