The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
  • Rileva­tori di movimento
  • Rileva­tori da soffitto
  • 52371
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento

Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso 52371

Rilevatore di presenza/movimento 360°, installazione soffitto da incasso con soglia di luminosità (5-1000 lux) e ritardo spegnimento (5s-30min) regolabili. Copertura fino a Ø6 m, altezza max 4 m. Disponibile un contatto NA da 10A. Alimentazione 230V AC, carico max 2300 W. Ideale per accensione automatica in base a luce e movimento. IP21, installazione facile e sicura..
EAN
3542220523718
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
107,03 €
/ pezzo *
107,03 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso

52371

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    360 - 360
  • Tipo di sensore
    Rileva­tore di movimento
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    5 S - 30 Min
Illuminazione
  • Soglia di luminosità regolabile
    5 - 1000 lx
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Larghezza
    19 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    55 mm
  • Altezza di montaggio consigliata
    2,5 - 3,5 m
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Plas­tica
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP21
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Testo
  • Funzione
    Utiliz­zabile solo come apparec­chio singolo
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetto a molla
  • Tipo di montaggio
    Con staffa a molla per montaggio a soffitto, Per montaggio a soffitto

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB
Hager REACH declaration 52371
PDF
Hager RoHS report 52371
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 52371 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 52371

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52371 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto 52371

    Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (it, 2017-09) | Hager Italia

    Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (it, 2017-09)

    Manuale di installazione it-IT 2017-11-09

    PDF
    937,46 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-04

    PDF
    126,18 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EER503 - Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø20m
    EER503
    Rilevatore presenza/movimento 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione Ø20m
    Prezzo
    94,34 €
    / pezzo *
    94,34 €
    / pezzo *
  • 2
    EED515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 sporgente rilevazione 30x5m
    EED515
    Rilevatore movim. 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. sporgente, rilev. 30x5m
    Prezzo
    216,79 €
    / pezzo *
    216,79 €
    / pezzo *
  • 3
    EER515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC sporgente rilevazione 30x5m
    EER515
    Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. sporgente, rilevazione 30x5m
    Prezzo
    98,74 €
    / pezzo *
    98,74 €
    / pezzo *
  • 4
    EED505 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 a incasso rilevazione 30x5m
    EED505
    Rilevatore movimento 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. incasso, rilev. 30x5m
    Prezzo
    207,71 €
    / pezzo *
    207,71 €
    / pezzo *
  • 5
    EER501 - Rilevatore di presenza e movimento mini 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø10m
    EER501
    Rilevatore presenza/movimento mini 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione Ø10m
    Prezzo
    82,75 €
    / pezzo *
    82,75 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti