CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO B04224
EAN
8015892536461
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza275 mm
-
Larghezza333 mm
-
Profondità31 mm
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9016
-
ColoreBianco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF306,88 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16
PDF273,47 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC
Certificato di prodotto International 2015-12-01
PDF351,22 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
TXT63 Byte
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17
PDF147,55 kB
Più documentazione