Contatto Ausiliario E Segnalazione Guasto Per Int. Diff. Puri 5 A 230 V Ac CZ001
EAN
3250611860013
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
65,06 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale6 A
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Durata
-
Numero di manovre12000
-
Durata elettrica e numero di cicli6000
Potenza
-
Potenza dissipata totale0,10 W
Serie
-
Larghezza18 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Notice Auxiliaire de signalisation MZ202
Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07
PDF698,03 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF182,48 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF223,50 kB
Più documentazione