Jeux de barres sur chant à composer 500 et 1600 A
Catégorie
- quadro evo
- quadro4
- quadro5
- quadro+
- Systèmes d'équipement quadro
-
Systèmes de distribution quadro
- Kits d'équipement pour appareils modulaires
- Jeux de barres
- Support tétrapolaire
- Traverse montage vertical arrière
- Traverse montage en fond
- Ecran de protection
- Jeux de barres inclinés à composer de 250 A et 630 A
- Jeux de barres sur chant à composer 500 et 1600 A
- Talons de maintien
- 4 x 3Ph + N
- 2 x 3Ph + N
- 3 x 3Ph + N
- Traverses perforées en aluminium
- Kit d'équerre de montage pour traverses perforées en aluminium
- Jeux de barres latéraux et étagés
- Barres en cuivre
- Connecteurs de liaison
- Blocs de répartition unipolaires, répartiteurs multifiches tétrapolaires
- Accessoires pour circulation de filerie
- Accessoires de connexion
- quadro automatisme IP65
- orion plus