Accessoires
Catégorie
-
tehalit.lifea à cloison amovible
- Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur de 10 à 30 mm
- Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 40 mm
- Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60 mm
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, embout
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
- 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, embout
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
- 60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, embout
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
- 60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, embout
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
- 60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, embout
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
- 60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, embout
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
- 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe
- Accessoires
- 60 x 90, support appareillage mural 45 x 45
- 60 x 110, support appareillage mural 45 x 45
- 60 x 90, support appareillage mural entraxe 60
- 60 x 110, support appareillage mural entraxe 60
- 60 x 110, support appareillage mural CEE17
- Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea avec supports
- tehalit.lifea de grandes dimensions
- tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
- Accessoires tehalit.lifea
- Cache-câbles en rouleau
- Guide-câbles autoadhésif