The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Connexion
  • Barres de pontage
  • KZ023A
  • Systèmes de distribution

10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P KZ023A

EAN
3250613960766
Conditionnement
1 jeu

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P

KZ023A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui
Fonctions
  • Type d'accessoire pour barres collectrices
    plaque de fermeture de blindage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KZ023A
PDF
Hager Rapport RoHS KZ023A
PDF

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KB190C - Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 24m
    KB190C
    Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 24m
  • 2
    KB163P - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
    KB163P
    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
  • 3
    KB163N - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M
    KB163N
    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M
  • 4
    KZN023 - Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P
    KZN023
    Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P
  • 5
    KDN180B - Barre de pontage 1P 80A fourche 16mm² 57M
    KDN180B
    Barre de pontage 1P 80A fourche 16mm² 57M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group