Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur375 mm
-
Largeur250 mm
Couvercle, porte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Nombre de portes1
-
Type de portePorte butée
-
Nombre de serrure de la porte1
Matière
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Couleur du produitBlanc pur
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
Architecture
-
Position de la porteGauche, Droite
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Type de verrouillageLoquet
Equipement
-
Nombre de clés1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit GP213P
Porte opaque pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Plus de documentation