The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • gallery
  • Enjoliveurs
  • WXD200B
  • Appareillage Mural

Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules pure WXD200B

EAN
3250617199001
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules pure

WXD200B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 79 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • WXP1002

    Plaque gallery plastique peint 1 poste anthracite

    0,00 €  / *
  • WXP0934

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm taupe

    0,00 €  / *
  • WXP0434

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm champagne

    0,00 €  / *
  • WXP0902

    Plaque gallery plastique peint 1 poste taupe

    0,00 €  / *
  • WXP0834

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm peacock

    0,00 €  / *
  • WXP0904

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm taupe

    0,00 €  / *
  • WXP1004

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm anthracite

    0,00 €  / *
  • WXP1034

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm anthracite

    0,00 €  / *
  • WXP2002

    Plaque gallery 1 poste placage aluminium

    0,00 €  / *
  • WXP2004

    Plaque gallery 4 modules entraxe 71mm placage aluminium

    0,00 €  / *
  • WXP0804

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm peacock

    0,00 €  / *
  • WXP0802

    Plaque gallery 1 poste plastique peint peacock

    0,00 €  / *
  • WXP0734

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm river

    0,00 €  / *
  • WXP0704

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm river

    0,00 €  / *
  • WXP0702

    Plaque gallery plastique peint 1 poste river

    0,00 €  / *
  • WXP0634

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm eglantine

    0,00 €  / *
  • WXP0604

    Plaque galleryplastique peint 4 modules entraxe 71mm eglantine

    0,00 €  / *
  • WXP0602

    Plaque gallery plastique peint 1 poste eglantine

    0,00 €  / *
  • WXP0534

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm rosé

    0,00 €  / *
  • WXP0504

    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm rosé

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connexion / prise
    T
  • Nombre de points de connexions
    1
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant
  • Matériau
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement
    Non traité
Dimensions
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profondeur
    8,40 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Clipsé
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
  • Gammes compatibles
    gallery

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WXD200B
PDF
Hager Rapport RoHS WXD200B
PDF

Documents

  • Image WXD200B | Hager Afrique

    Image produit WXD200B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-08-05 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXD063N - Enjoliveur variateur poussoir Gallery night
    WXD063N
    Enjoliveur variateur poussoir Gallery night
  • 2
    WXD070N - Enjoliveur variateur connecte gallery night
    WXD070N
    Enjoliveur variateur connecte gallery night
  • 3
    WXD070D - Enjoliveur variateur connecte gallery dune
    WXD070D
    Enjoliveur variateur connecte gallery dune
  • 4
    WXD063T - Enjoliveur variateur poussoir Gallery titane
    WXD063T
    Enjoliveur variateur poussoir Gallery titane
  • 5
    WXD070T - Enjoliveur variateur connecte gallery titane
    WXD070T
    Enjoliveur variateur connecte gallery titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group