Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane WXD100T
EAN
3250617195447
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 79 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Matière
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur17,20 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
Plus de documentation